Foglio al neodimio

Foglio al neodimio
The attraction force is about four times that of a ferrite magnet sheet. Can be cut into various shapes with scissors or a cutter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8-1.0210297
8-2.0210297
8-3.0210297
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore T
(mm)
Densità di flusso magnetico superficie
(mT)

101.73 €

1 6 giorni 101.0100

180.91 €

1 6 giorni 102.0145

264.76 €

1 6 giorni 103.0160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Resistenza elevata Dimensioni(mm) 210X297 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40 – 100

Supporto tecnico