Magnete in neodimio a disco

Magnete in neodimio a disco
  • Sconto volumi elevati
Creates a powerful magnetic field, said to be the strongest available in the world today. Though it has excellent mechanical advantages, it must be coated to prevent rust development. Use at 80 °C or below.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-2026204.7004
1-2048253.5004
1-2060308008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D.E.
(Ø)
D.I. D.I.
(Ø)
Spessore H
(mm)

25.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1026204.7

63.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1048253.5

102.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1060308

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Anello Magnete (materiale) Magnete in neodimio Tipo A disco

Supporto tecnico