• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Magnete in neodimio a forma di barra

Magnete in neodimio a forma di barra
  • Sconto volumi elevati

This is a cylindrical (bar-shaped) magnet with excellent mechanical strength.

[Features]
· Rare-earth magnets are sorted into samarium-cobalt magnets and neodymium magnets.
· Samarium-cobalt magnets are known to be very powerful.
· Highly resistant to rust and high temperatures, but slightly lacking mechanical strength is slightly lacking.
· Neodymium is popular as a compact and lightweight material.
· Neodymium magnets create what is said to be the strongest magnetic field among magnets currently on the market.
· Can be machined into a round, square, or ring shape according to the application.
· With excellent mechanical strength, they are coated to prevent development of rust. Must be used at 80℃ or less.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-1015
1-1017.520
1-101.45
1-101.58
1-1022.525
1-1023.525
1-1025.5
1-1027
1-102.34.5
1-102.56
1-1035
1-1036
1-10310
1-1048
1-1058
1-10510
1-105.58
1-10610
1-10623
1-10910
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno D.E.
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

4.92 €

Disponibile 5 giorni -~10.00.415

25.33 €

Disponibile 7 giorni 10100.1 –166.717.520

4.92 €

Disponibile 5 giorni -~10.00.71.45

5.38 €

Disponibile 5 giorni -~10.00.81.58

54.76 €

Disponibile 7 giorni 10100.1 –235.322.525

75.88 €

Disponibile 7 giorni 10100.1 –264.723.525

4.39 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10~10.01.125.5

4.39 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10~10.01.927

4.39 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10~10.01.42.34.5

5.38 €

Disponibile 5 giorni -~10.02.22.56

4.39 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10~10.03.935

4.39 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10~10.04.136

5.95 €

Disponibile 5 giorni -~10.04.9310

5.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10~10.06.848

5.36 €

Disponibile 7 giorni 10~10.07.858

5.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10~10.08.8510

5.36 €

Disponibile 7 giorni 10~10.09.85.58

6.86 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1~20.010.7610

8.75 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1~30.024.5623

8.24 €

Disponibile 7 giorni 1020.1~30.021.5910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Magnete (materiale) Magnete in neodimio Tipo A barra

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico