• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Magnete in neodimio a forma di sfera

Magnete in neodimio a forma di sfera
  • Sconto volumi elevati

Ball-shaped magnet with superior mechanical strength. Check the e-catalog for sizes not described in the catalog.

[Features]
· Rare-earth magnets are sorted into samarium-cobalt magnets and neodymium magnets.
· Samarium-cobalt magnets are known to be very powerful magnets.
· They are resistant to rust and high temperatures, but mechanical strength is slightly lacking.
· Similarly neodymium is popular as a compact and lightweight material.
· Neodymium magnets created what is said to be the strongest magnetic field among magnets currently in the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Though they have superior mechanical strength, they are prone to rust, so they are coated to prevent rust. Must be used at 80℃ or less.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-6010
1-6010G
1-6015
1-6015G
1-603
1-603G
1-605
1-605G
1-608
1-608G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno D.E.
(φ)
Trattamento superficie

6.01 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Placcatura Ni

6.41 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con placcatura in oro

10.52 €

6 giorni 15Placcatura Ni

12.44 €

8 giorni 15Con placcatura in oro

4.50 €

6 giorni 3Placcatura Ni

4.00 €

8 giorni 3Con placcatura in oro

3.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

5Placcatura Ni

4.84 €

8 giorni 5Con placcatura in oro

6.19 €

6 giorni 8Placcatura Ni

5.70 €

8 giorni 8Con placcatura in oro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Tipo Tipo di sfera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico