Magnete in neodimio a forma rettangolare

Magnete in neodimio a forma rettangolare
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This is a square magnet with excellent mechanical strength.

[Features]
· Rare-earth magnets are divided into samarium-cobalt magnets and neodymium magnets.
· Samarium-cobalt magnets are powerful magnets.
· Highly resistant to rust and high temperatures, but somewhat lacking in mechanical strength.
· Like neodymium, it is popular as a compact and lightweight material.
· Neodymium magnets create what is said to be the strongest magnetic field currently available on the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Mechanical strength is excellent, but they are prone to rust and the surface is coated to prevent this. Must be used at no higher than 80℃.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-4010102
1-4010104
1-4010106
1-4010108
1-40101010
1-401033
1-401051
1-4012104
1-401274
1-4015105
1-401553
1-401562.8
1-4025.425.412.7
1-40242412.5
1-402.42.41.8
1-40303010
1-4040116
1-40404010
1-40442
1-40463010
1-4050.850.812.7
1-4050.850.825.4
1-40603010
1-40664.5
1-406.842
1-40851.8
1-40973
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Larghezza W
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Spessore H
(mm)

6.60 €

1 Disponibile 6 giorni -10.1–20.014.7110102

6.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.021.5710104

7.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.025.510106

7.40 €

1 Disponibile 9 giorni 1020.1–30.027.4610108

9.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.035.3101010

5.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.06.373103

5.10 €

1 Disponibile 9 giorni 10Fino a 10.03.435101

9.26 €

1 Disponibile 6 giorni -20.1–30.028.4410124

9.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.017.67124

10.39 €

5.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.032.3610155

7.92 €

1 Disponibile 9 giorni 1010.1–20.014.715153

8.47 €

1 Disponibile 9 giorni 1010.1–20.015.696152.8

45.74 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1 –230.4625.425.412.7

34.36 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1 –225.55242412.5

4.76 €

1.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.00.392.42.41.8

45.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10100.1 –225.55303010

22.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1080.1–90.082.3811406

64.29 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1 –372.65404010

3.29 €

1.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.02.9442

64.16 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1 –343.23304610

115.05 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1 –637.4350.850.812.7

135.46 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1 –784.5350.850.825.4

114.19 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1 –441.30306010

3.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.08.34664.5

4.93 €

1.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.04.4146.82

3.06 €

1 Disponibile 6 giorni -Fino a 10.05.49581.8

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.010.7793

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo magnete (materiale) Magnete in neodimio Tipo Profilo quadrato

Supporto tecnico