Magnete in neodimio, magnetizzazione in direzione del diametro

Magnete in neodimio, magnetizzazione in direzione del diametro
  • Sconto volumi elevati
Creates a powerful magnetic field said to be the strongest currently on the market anywhere in the world. Though with excellent mechanical strengths, they are coated to prevent development of rust. Must be generally used at 80°C max.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-102.25.8D
1-10410D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D.E.
(Ø)
Spessore H
(mm)

3.72 €

1 Disponibile 9 giorni 102.25.8

5.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Magnete (materiale) Magnete in neodimio Tipo Con magnetizzazione in direzione radiale

Supporto tecnico