• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Magnete in ferrite anisotropa tipo rettangolare

Magnete in ferrite anisotropa tipo rettangolare
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· No demagnetization occurs because the coercive force is high.
· It is a sintered magnet (ceramic/magnet), excellent in corrosion resistance and suitable for a flat shape but which cracks easily.
· Applications are expanding from the traditional fields including audio speakers and headphones, to cover automotive motors and generators where the demand for products like this is growing as a result of weight reduction made possible by technological innovation (one third to one half of the weight of conventional ferrite).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-4010010010
3-401001003
3-401001008
3-40100155
3-4012.58.54.7
3-40100355
3-4013.55.52
3-4018.563
3-401282.5
3-4015010015
3-4015010020
3-4015104
3-4015155
3-401811.55
3-4020105
3-4020125
3-4020157
3-40202010
3-40278.54
3-4024104
3-4025157
3-4025195
3-402564
3-402585
3-402714.57
3-40301010
3-4030205
3-40303010
3-403064
3-403096
3-40343410
3-403485
3-4035154.5
3-4040128
3-4040255
3-40402510
3-40404012
3-40404015
3-40442
3-4048155
3-40482210
3-4050205
3-40505012
3-405544
3-4063.5195
3-4060305
3-40774
3-4096103
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza W
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Spessore H
(mm)

23.72 €

8 giorni 1010010010

17.63 €

8 giorni 101001003

22.30 €

8 giorni 101001008

9.36 €

7 giorni 10151005

2.90 €

5 giorni 108.512.54.7

9.69 €

34 giorni 10351005

2.34 €

8 giorni 105.513.52

2.72 €

Disponibile 8 giorni 10618.53

2.35 €

8 giorni 108122.5

37.29 €

8 giorni 1010015015

41.66 €

8 giorni 1010015020

2.55 €

8 giorni 1010154

2.75 €

8 giorni 1015155

2.75 €

8 giorni 1011.5185

3.29 €

Disponibile 5 giorni 1010205

2.75 €

Disponibile 8 giorni 1012205

2.79 €

Disponibile 8 giorni 1015207

3.22 €

8 giorni 10202010

2.74 €

Disponibile 8 giorni 108.5274

2.74 €

Disponibile 8 giorni 1010244

4.50 €

8 giorni 1015257

2.79 €

Disponibile 8 giorni 1019255

3.28 €

Disponibile 5 giorni 106254

2.74 €

8 giorni 108255

4.69 €

8 giorni 1014.5277

4.51 €

8 giorni 10103010

4.11 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1020305

4.72 €

8 giorni 10303010

2.74 €

Disponibile 8 giorni 106304

2.76 €

Disponibile 8 giorni 109306

4.80 €

8 giorni 10343410

3.51 €

8 giorni 108345

3.08 €

Disponibile 8 giorni 1015354.5

3.97 €

8 giorni 1012408

3.63 €

8 giorni 1025405

4.74 €

8 giorni 10254010

6.18 €

8 giorni 10404012

6.34 €

8 giorni 10404015

2.34 €

8 giorni 10442

3.96 €

8 giorni 1015485

6.44 €

5 giorni 10224810

4.56 €

5 giorni 1020505

10.35 €

5 giorni 10505012

3.87 €

8 giorni 104554

4.80 €

8 giorni 101963.55

5.65 €

8 giorni 1030605

2.34 €

8 giorni 10774

6.20 €

8 giorni 1010963

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo magnete (materiale) Magnete in ferrite anisotropa Tipo Profilo quadrato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico