• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Magnete in ferrite anisotropa tipo rettangolare (con fori)

Magnete in ferrite anisotropa tipo rettangolare (con fori)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· No demagnetization occurs because the coercive force is high.
· It is a sintered magnet (ceramic/magnet), with excellent corrosion resistance and suitable for a flat shape but which cracks easily.
· Applications are expanding from the traditional fields including audio speakers and headphones, to cover automotive motors and generators where the demand for products like this is growing as a result of weight reduction made possible by technological innovation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-411295
3-4122165
3-412413.54.5
3-4125194.5
3-4140255.2
3-41404010
3-414822.510
3-41887
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza W
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Spessore H
(mm)

2.73 €

8 giorni 109125

3.32 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1016225

3.30 €

5 giorni 1013.5244.5

3.26 €

5 giorni 1019254.5

4.21 €

5 giorni 1025405.2

6.85 €

5 giorni 10404010

4.94 €

8 giorni 1022.54810

2.72 €

Disponibile 8 giorni 10887

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo magnete (materiale) Magnete in ferrite anisotropa Tipo Rettangolare (con foro)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico