• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Magnete con giunto a sfera

Magnete con giunto a sfera
  • Sconto volumi elevati

By combining the magnet and yoke in the main body of the joint, the ball is held in place with magnetic force alone. 180° rotation. Used for fixing optical equipment, lighting fixtures, monitoring cameras, retaining medical equipment, and in robotic joints.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-KD310
1-KD418
1-KD516
1-KD625
1-KD725
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro esterno D.E.
(φ)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)

18.38 €

Stesso giorno

Stock

10102820

39.48 €

5 giorni 10133620

33.53 €

5 giorni -163420

34.57 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10204725

56.12 €

5 giorni 10255625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Tipo Magnete con giunto a sfera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico