Antenna a molla【10 Pezzi per confezione】

Antenna a molla
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Same-day shipping available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F7301
F7302
F7303
F7304
F7305
F7306
F7307
F7308
F7309
F7310
F7311
F7312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro filo
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Viti compatibili Lunghezza a blocco L1
(mm)
Parte lineare L2
(mm)

36.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100.43.5M-31530

36.99 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100.43.5M-32545

40.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100.64.9M-42040

39.78 €

21.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

100.64.9M-43055

43.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100.76M-52550

43.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100.76M-53565

46.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100.97.5M-63060

46.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100.97.5M-64075

51.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.09.7M-83570

51.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.09.7M-84585

56.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.212.0M-104080

56.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.212.0M-105095

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)

Supporto tecnico