Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43-T101 |
43-T102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Costante molla (N/mm) | Numero di spirali effettive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50.01–73.00 | 56 | 15 | 9 | 2.5 | ||
46.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30.01–50.00 | 49 | 25 | 4.1 | 5.5 |
Loading...
Materiale | Ti-22v-4Al (filo in lega di titanio tipo β) | Diametro esterno(Ø) | 12 | Diametro filo(mm) | 1.6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico max (gamma specificata)(N)
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Costante molla(N/mm)
Numero di spirali effettive
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali