Fascetta stringitubo / Fascetta in acciaio al carbonio

Fascetta stringitubo / Fascetta in acciaio al carbonio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With gradually changing plate thickness, even stress is distributed around the circumference, maintaining roundness even when the internal diameter is expanded.
· With constant clamping across the entire surface and firm tightening, leaks are therefore unlikely.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRG001
KRG002
KRG003
KRG004
KRG005
KRG006
KRG007
KRG008
KRG010
KRG011
KRG012
KRG013
KRG015
KRG017
KRG018
KRG030
KRG035
KRG040
KRG050
KRG103
KRG113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)
(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)
(mm)
Diametro interno in stato libero Massimo diametro Spessore piastra × Larghezza Altezza manopola

1.07 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.89.57.89.50.6×65

1.07 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109.610.58.510.50,7×85

1.07 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.611.39.411.30,7×85

1.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1011.312.210.012.20,7×85

2.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1013.113.611.613.60,8×85

2.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1014.11512.515.00,8×105

1.22 €

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014.815.513.115.50,9×126

1.22 €

0.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.717.314.817.31,0×106

1.34 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1017.518.515.518.50,8×128

1.34 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.122.517.822.51,0×126.5

1.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1020.923.518.523.50,9×128

1.41 €

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1023.52520.825.01,0×128

2.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1024.82722.027.01,2×128

1.63 €

0.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1027.129.324.029.31,2×128

2.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1029.43226.032.01,2×128

1.75 €

0.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032.835.529.035.51,2×129

2.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1037.34133.041.01,2×1210

2.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1040.74536.045.01,2×1412

2.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1045.25040.050.01,2×1412

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.92218.522.00,9×1220

2.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1023.52420.824.01,0×1220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi Lunghezza fascetta fissa Materiale Acciaio ad alto tenore di carbonio (AISI-SAE1070) Trattamento superficie Geomet

Supporto tecnico