Fascetta per tubo flessibile (Prodotto con piastra)

Fascetta per tubo flessibile (Prodotto con piastra)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Bolt: Round plus up to 6 to 14 φ; hexagonal minus 15 φ or more.
- Nut: T type.
- Pressure resistance: Medium.
- Plating wire is used for 55 φ or more.

(i)Nota

  • Il catalogo contiene una descrizione del materiale SWM-G Tuttavia, tutti gli articoli sono di SWM-B.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KA006
KA008
KA009
KA010
KA012
KA013
KA014
KA015
KA016
KA018
KA020
KA022
KA025
KA028
KA030
KA032
KA035
KA038
KA040
KA042
KA045
KA048
KA050
KA055
KA060
KA065
KA070
KA075
KA080
KA085
KA090
KA095
KA100
KA105
KA110
KA115
KA120
KA125
KA130
KA140
KA150
KA175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)
(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)
(mm)
Diametro filo Bullone

1.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10461.03×15

0.88 €

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10681.03×15

0.88 €

0.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10891.03×15

1.15 €

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108101.24×20

0.45 €

0.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010121.24×20

1.15 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011131.24×20

1.15 €

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012141.24×20

1.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1013152.06×30

1.22 €

0.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014162.06×30

1.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1016182.06×30

1.25 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1018202.06×30

1.25 €

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020222.06×30

1.31 €

0.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1023252.06×30

2.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1026282.06×30

2.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1028302.06×30

2.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1029322.36×40

1.41 €

0.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032352.36×40

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1035382.36×40

1.45 €

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1037402.36×40

1.51 €

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1039422.36×40

1.56 €

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1042452.36×40

2.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1045482.36×40

2.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1047502.36×40

2.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1050552.36×50

1.73 €

0.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1055602.36×50

2.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1060652.36×50

2.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1065702.36×50

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1070752.36×50

2.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1075802.36×50

2.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1080852.36×50

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1085902.36×50

3.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1090952.36×50

4.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10921002.36×62

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10971052.36×62

4.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101021102.36×62

4.90 €

1 Disponibile 6 giorni 101071152.36×62

4.12 €

1 Disponibile 6 giorni 101121202.36×62

5.25 €

1 Disponibile 6 giorni 101171252.36×62

4.70 €

1 Disponibile 6 giorni 101221302.36×62

5.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101301402.36×62

5.54 €

1 Disponibile 6 giorni 101401502.36×62

6.64 €

1 Disponibile 13 giorni 101651752.36×62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi Lunghezza fascetta fissa Materiale SWM-B Trattamento superficie Zincatura (Cromatura trivalente)

Supporto tecnico