Molla sospesa

Molla sospesa
  • Sconto volumi elevati
Same-day shipping available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro filo
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza specificata dal cliente
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Tempo di montaggio
(mm)
Lunghezza operativa massima
(mm)

10.74 €

1 Disponibile 5 giorni 101.018.03000.0076002300

12.08 €

1 Disponibile 5 giorni 101.018.04000.0058003000

12.90 €

1 Disponibile 5 giorni 101.018.05000.00410003800

12.18 €

1 Disponibile 6 giorni 101.219.03000.0146001800

13.90 €

1 Disponibile 6 giorni 101.219.04000.0118002300

15.59 €

1 Disponibile 6 giorni 101.219.05000.00910002800

13.97 €

1 Disponibile 6 giorni 101.421.03000.0236001600

16.25 €

1 Disponibile 6 giorni 101.421.04000.0178002200

18.05 €

1 Disponibile 6 giorni 101.421.05000.01410002600

13.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101.419.03000.0316001300

16.09 €

1 Disponibile 6 giorni 101.419.04000.0248001700

17.85 €

1 Disponibile 6 giorni 101.419.05000.01910002200

16.71 €

1 Disponibile 6 giorni 101.621.03500.046001400

19.17 €

1 Disponibile 6 giorni 101.621.04500.0318001800

21.65 €

1 Disponibile 6 giorni 101.621.05500.02610002200

19.22 €

1 Disponibile 6 giorni 101.619.04000.0497001400

21.94 €

1 Disponibile 13 giorni 101.619.05000.0399001700

24.53 €

1 Disponibile 6 giorni 101.619.06000.03211002000

21.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101.820.04500.0698001400

24.28 €

1 Disponibile 6 giorni 101.820.05500.05610001700

27.22 €

1 Disponibile 5 giorni 101.820.06500.04712002000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Filo in acciaio zincato

Supporto tecnico