Dadi a spina autobloccanti【1,000 Pezzi per confezione】

Dadi a spina autobloccanti
Because the inside of the nut can move, therefore it can even be mounted when the position does not align with the bottom hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKF-M2.5-3W
TKF-M3-3W
TKF-M4-3W
TKFS-M3-SUS
TKFS-M4-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Passo
(mm)

328.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.5FerroCromatura trivalenteTrivalente bianca0.45

320.16 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103FerroCromatura trivalenteTrivalente bianca0.5

349.98 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104FerroCromatura trivalenteTrivalente bianca0.7

538.52 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxN/AN/A0.5

565.90 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Acciaio inoxN/AN/A0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Crimpatura Unità di vendita Scatola/confezione
Spessore min.(mm) 1.5

Supporto tecnico