Dado a presa E-2【1-100 Pezzi per confezione】

Dado a presa E-2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It can used for various machinery, electrical equipment, medical equipment, electric power tool, office equipment etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GNE2-M6-3W
GNE2-M8-3W
GNE2-M10-3W
GNE2-M12-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Unità di vendita

85.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M65Scatola/confezione

85.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M85Scatola/confezione

1.52 €

0.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M105Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10M127Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo rotondo, tipo Tipo a crisantemo
Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Tipo passante Materiale corpo principale Acciaio inox
Corpo principale, trattamento superficie Cromatura trivalente Corpo principale, D.E. D(Ø) 40 Corpo principale, altezza t(mm) 14

Supporto tecnico