• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dado aderente G4【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GNG4-M10
GNG4-M12
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale

150.13 €

100 Pezzi per confezione

12 giorni 10M10

155.56 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina Sezione di attacco, lunghezza L(mm) 9
Profilo poligonale, tipo Profilo esagonale Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco
Materiale corpo principale Acciaio inox Corpo principale, trattamento superficie NA Corpo principale, D.E. D(Ø) 50
Corpo principale, altezza t(mm) 20 Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico