Elegant petal design. The head part is a high strength polyamide resin, and the thread part uses BSBM.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | Ettagono | Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco |
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 15 |
Corpo principale, altezza t(mm) | 6 | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.