Codice articolo del costruttore: HN3-M6-W
Marca: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Prezzo: 339.70 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HN3-M6-W
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 2 | Profilo poligonale, tipo | Ettagono | Funzione aggiuntiva | NA |
Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Corpo principale, D.E. D(Ø) | 17 | Corpo principale, altezza t(mm) | 7 | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali