Dado nero Under Hole

Dado nero Under Hole
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The under hole nut can resolve all of your concerns such as “screws being loose”, “screws becoming rusty”, “water is leaking through the gap between the screw and the nut”, “I want to tighten something on a glass surface, but I don’t want to scrape the glass surface”.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UHN-M3
UHN-M4
UHN-M5
UHN-M6
UHN-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Altezza (H) Dimensione B Passo D A

0.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10311φ70.519φ12

0.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10411φ70.719φ12

1.34 €

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10514φ100.825φ16

1.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10618φ12132φ20

2.41 €

0.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10822φ171.2541φ25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico