Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | 6 giorni | M5 | 15 | Blu | 3633005159342 | 363-2725 | ||
1.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 15 | Nero | 3633005159311 | 363-2717 | |
1.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 15 | Rosso | 3633005159328 | 363-2733 | |
1.38 € | 1 | 6 giorni | M5 | 15 | Bianco | 3633005159304 | 363-2741 | ||
1.45 € | 1 | 6 giorni | M5 | 20 | Blu | 3633005209344 | 363-2768 | ||
1.45 € | 1 | 6 giorni | M5 | 20 | Nero | 3633005209313 | 363-2750 | ||
1.43 € | 1 | 6 giorni | M5 | 20 | Rosso | 3633005209320 | 363-2776 | ||
1.43 € | 1 | 6 giorni | M5 | 20 | Bianco | 3633005209306 | 363-2784 | ||
1.40 € | 1 | 6 giorni | M6 | 15 | Blu | 3633006159341 | 363-2806 | ||
1.40 € | 1 | 7 giorni | M6 | 15 | Nero | 3633006159310 | 363-2792 | ||
1.40 € | 1 | 6 giorni | M6 | 15 | Rosso | 3633006159327 | 363-2814 | ||
1.40 € | 1 | 6 giorni | M6 | 15 | Bianco | 3633006159303 | 363-2822 | ||
1.45 € | 1 | 6 giorni | M6 | 20 | Blu | 3633006209343 | 363-2849 | ||
1.45 € | 1 | 6 giorni | M6 | 20 | Nero | 3633006209312 | 363-2831 | ||
1.45 € | 1 | 9 giorni | M6 | 20 | Rosso | 3633006209329 | 363-2857 | ||
1.45 € | 1 | 6 giorni | M6 | 20 | Bianco | 3633006209305 | 363-2865 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | A triangolo | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Materiale corpo principale | ASA | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Acciaio |
Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromatura trivalente | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 32 | Corpo principale, altezza t(mm) | 12 |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali