Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Materiale corpo principale | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Trattamento superficie corpo principale, dettagli | Unità di vendita | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M4 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Blu | 3701004159349 | 363-2237 | ||
4.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M4 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Rosso | 3701004159325 | 363-2253 | ||
4.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M4 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3701004159301 | 363-2261 | ||
4.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M4 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Blu | 3701004209341 | 363-2270 | ||
4.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M4 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Rosso | 3701004209327 | 363-2296 | ||
4.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | - | M4 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3701004209303 | 363-2300 | ||
6.49 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M5 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Blu | 3702005159345 | 363-2318 | ||
6.49 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M5 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Rosso | 3702005159321 | 363-2334 | ||
6.49 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | M5 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3702005159307 | 363-2342 | ||
6.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M5 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Blu | 3702005209347 | 363-2351 | ||
6.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M5 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Rosso | 3702005209323 | 363-2377 | ||
6.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M5 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3702005209309 | 363-2385 | ||
6.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M6 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Blu | 3703006159341 | 363-2393 | ||
6.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M6 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Rosso | 3703006159327 | 363-2415 | ||
6.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M6 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3703006159303 | 363-2423 | ||
6.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M6 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Blu | 3703006209343 | 363-2431 | ||
6.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | M6 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Rosso | 3703006209329 | 363-2458 | ||
6.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M6 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3703006209305 | 363-2466 | ||
53.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M4 | 10 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Scatola/confezione | - | - | - | ||
1.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M4 | 15 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | - | ||
69.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M4 | 40 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Scatola/confezione | - | - | - | ||
2.37 € 1.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 15 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | - | ||
31.50 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M5 | 40 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Scatola/confezione | - | - | - | ||
25.52 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 10 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Scatola/confezione | - | - | - | ||
1.51 € 1.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 15 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | - | ||
27.16 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 30 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Scatola/confezione | - | - | - | ||
28.79 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 40 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Scatola/confezione | - | - | - | ||
31.50 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M8 | 40 | [Acciaio] Ferro | [Acciaio] Ferro | NA | - | - | NA | Scatola/confezione | - | - | - |
Loading...
Corpo principale, tipo | A T | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo a T | Barra | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Materiale corpo principale
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Trattamento superficie corpo principale, dettagli
Unità di vendita
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali