Dadi Well modello flangia larga (Codici componente)

Dadi Well modello flangia larga
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A rubber blind nut that is effective in sealing, insulating, and preventing vibration. Can be softly fastened onto thin metal materials, resin, glass, and ceramic, etc. The nut flange part is large, which allows for a large holding area between the nut and the flange.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNRF-C-632-BR
WNRF-C-832-BR
WNRF-D-1420-BR
WNRF-G-1032-BR
WNRF-J-1032-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L
(mm)
Passo
(mm)

0.95 €

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103250.5

1.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10414.20.7

1.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10621.11

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10520.50.8

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10517.80.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Trattamento superficie NA Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico