Dadi schermati

Dadi schermati
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Because the bottom part of the nut is cap-shaped, it is ideal for use when trying not to damage the inner side of the work with the bolt tip.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFS-315SF-3W
SFS-415SF-3W
SFS-425SF-3W
SFS-435SF-3W
SFS-515SF-3W
SFS-525SF-3W
SFS-535SF-3W
SFS-625SF-3W
SFS-640SF-3W
SFS-825SF-3W
SFS-840SF-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Passo
(mm)

2.16 €

1 Disponibile 8 giorni 1030,5-1.50.5

1.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1040,5-1.50.7

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1041,5-2.50.7

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1042,5-3.50.7

2.02 €

1 Disponibile 8 giorni 1050,5-1.50.8

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1051,5-2.50.8

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1052,5-3.50.8

3.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1060,5-2.51

3.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1062.5~4.01

2.35 €

1.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081,0-2.51.25

3.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca

Supporto tecnico