Dadi con martinetto SN

Dadi con martinetto SN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The nut can be stably and easily fastened in one-sided work. This nut can be fastened on a wide range of works from metal to materials that are flexible and break easily. This nut can also be used in places that incur vibrations. The foot will open based on the shape even when the work surface is not flat.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JN-M4SN
JN-M5SN
JN-M6SN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)

0.64 €

0.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040.7

0.93 €

1 5 giorni 1050.8

1.01 €

1 5 giorni 1061

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie NA Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico