Dadi standard a flangia piccola AFHSF

Dadi standard a flangia piccola AFHSF
  • Sconto volumi elevati
Nuts can be speedily mounted in one-sided work using compact dedicated tools. Because it can even be mounted after surface treatment and the work will not become damaged, it is possible to mount this during the final process of the product assembly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFH-1025SF
AFH-1040SF
AFH-315SF
AFH-325SF
AFH-415SF
AFH-425SF
AFH-435SF
AFH-515SF
AFH-525SF
AFH-535SF
AFH-625SF
AFH-640SF
AFH-825SF
AFH-840SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Passo
(mm)

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10101,0-2.51.5

0.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10102.5~4.01.5

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1030,5-1.50.5

0.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1031,5-2.50.5

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1040,5-1.50.7

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1041,5-2.50.7

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1042,5-3.50.7

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1050,5-1.50.8

0.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1051,5-2.50.8

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1052,5-3.50.8

0.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1060,5-2.51

0.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1062.5~4.01

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1081,0-2.51.25

0.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) Tessuto

Supporto tecnico