• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dadi standard testa piatta APH

Dadi standard testa piatta APH
  • Sconto volumi elevati
Nuts can be speedily mounted in one-sided work using compact dedicated tools. Because it can even be mounted after surface treatment and the work will not become damaged, it is possible to mount this during the final process of the product assembly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APH-1025
APH-1040
APH-315
APH-325
APH-415
APH-425
APH-435
APH-445
APH-515
APH-525
APH-535
APH-545
APH-625
APH-640
APH-825
APH-840
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Passo
(mm)

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101,0-2.51.5

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10102.5~4.01.5

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030,5-1.50.5

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1031,5-2.50.5

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040,5-1.50.7

0.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1041,5-2.50.7

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1042,5-3.50.7

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1043.5~4.50.7

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050,5-1.50.8

0.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1051,5-2.50.8

0.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1052,5-3.50.8

0.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1053.5~4.50.8

0.36 €

1 5 giorni 1060,5-2.51

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1062.5~4.01

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081,0-2.51.25

0.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Trattamento superficie NA Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico