Nuts can be speedily mounted in one-sided work using compact dedicated tools. Because it can even be mounted after surface treatment and the work will not become damaged, it is possible to mount this during the final process of the product assembly.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SSPH-415-SUS |
SSPH-425-SUS |
SSPH-435-SUS |
SSPH-515-SUS |
SSPH-525-SUS |
SSPH-535-SUS |
SSPH-625-SUS |
SSPH-640-SUS |
SSPH-825-SUS |
SSPH-840-SUS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 0,5-1.5 | 0.7 | |
1.43 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 1,5-2.5 | 0.7 | |
1.65 € | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 2,5-3.5 | 0.7 | |
1.58 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 0,5-1.5 | 0.8 | |
1.74 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 1,5-2.5 | 0.8 | |
1.86 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 2,5-3.5 | 0.8 | |
2.09 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 0,5-2.5 | 1 | |
2.24 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 2.5~4.0 | 1 | |
2.87 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1,0-2.5 | 1.25 | |
3.08 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 2.5~4.0 | 1.25 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Tipi di filettatura vite | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione/funzioni | Crimpatura | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
Prezzo standard 0.24 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
REYHER
Prezzo standard 0.22 €
Giorni spedizione: 3 giorni
NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
Prezzo standard 0.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
Prezzo standard 0.68 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
Prezzo standard 0.67 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
Prezzo standard 0.71 €
Giorni spedizione: 4 giorni
NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
Prezzo standard 0.61 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.