Hexanut Small Flangia piccola SFHSF / HEX

Hexanut Small Flangia piccola SFHSF / HEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The nut body has a six-sided (HEX) shape. When fastened in the bottom hold of the hex-shaped work, it will achieve stability and high strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFH-415SFHEX-3W
SFH-425SFHEX-3W
SFH-435SFHEX-3W
SFH-515SFHEX-3W
SFH-525SFHEX-3W
SFH-535SFHEX-3W
SFH-625SFHEX-3W
SFH-640SFHEX-3W
SFH-825SFHEX-3W
SFH-840SFHEX-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Passo
(mm)

2.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1040,5-1.50.7

0.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1041,5-2.50.7

0.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1042,5-3.50.7

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1050,5-1.50.8

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1051,5-2.50.8

0.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1052,5-3.50.8

1.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1060,5-2.51

0.89 €

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1062.5~4.01

1.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1081,0-2.51.25

1.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca

Supporto tecnico