Esadado SPHHEX【1-1,000 Pezzi per confezione】

Esadado SPHHEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The nut body has a six-sided (HEX) shape. When fastened in the bottom hold of the hex-shaped work, it will achieve stability and high strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPH-415HEX-3W
SPH-425HEX-3W
SPH-435HEX-3W
SPH-515HEX-3W
SPH-525HEX-3W
SPH-535HEX-3W
SPH-625HEX-3W
SPH-640HEX-3W
SPH-825HEX-3W
SPH-840HEX-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Passo
(mm)

0.54 €

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040,5-1.50.7

320.50 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1041,5-2.50.7

0.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1042,5-3.50.7

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1050,5-1.50.8

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1051,5-2.50.8

360.76 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1052,5-3.50.8

0.85 €

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060,5-2.51

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1062.5~4.01

1.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1081,0-2.51.25

1.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca

Supporto tecnico