Bullone a pressione Clinch / filettatura intera / estremità piatta【1,000 Pezzi per confezione】

Bullone a pressione Clinch / filettatura intera / estremità piatta
Ideal for fixing stainless steel sheet of 1.0 mm and over thicknesses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FH4-M4-15-410

Codice componente
FH4-M4-15-410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

700.95 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm)(mm) 15 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard
Profilo di base Prigioniero Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico