• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziali a presa per lastre in acciaio inossidabile (Modello a penetrazione)【1,000 Pezzi per confezione】

Distanziali a presa per lastre in acciaio inossidabile (Modello a penetrazione)

A product that is the first in the world to be able to be press fitted into 304 stainless steel sheets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SO4-3.5M3-3-410
SO4-3.5M3-4-410
SO4-3.5M3-6-410
SO4-3.5M3-8-410
SO4-3.5M3-10-410
SO4-3.5M3-12-410
SO4-3.5M3-16-410
SO4-3.5M3-18-410
SO4-M3-3-410
SO4-M3-4-410
SO4-M3-6-410
SO4-M3-8-410
SO4-M3-10-410
SO4-M3-12-410
SO4-M3-16-410
SO4-M3-18-410
SO4-M4-3-410
SO4-M4-4-410
SO4-M4-6-410
SO4-M4-8-410
SO4-M4-10-410
SO4-M4-12-410
SO4-M4-16-410
SO4-M4-18-410
SO4-M4-20-410
SO4-M4-22-410
SO4-M4-25-410
SO4-M5-3-410
SO4-M5-4-410
SO4-M5-12-410
SO4-M5-16-410
SO4-M5-18-410
SO4-M5-20-410
SO4-M5-22-410
SO4-M5-25-410
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) H (Sedi chiave 2)
(mm)
L (Lunghezza complessiva)
(mm)
Passo
(mm)

1,269.84 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1036.430.5

1,507.94 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1036.440.5

1,626.98 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1036.460.5

1,769.84 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1036.480.5

1,896.83 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1036.4100.5

2,365.08 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1036.4120.5

2,365.08 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1036.4160.5

2,634.92 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1036.4180.5

1,126.98 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.830.5

1,126.98 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.840.5

1,269.84 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.860.5

1,269.84 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.880.5

1,642.86 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.8100.5

1,507.94 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.8120.5

2,277.78 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.8160.5

2,365.08 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.8180.5

1,507.94 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.430.7

1,626.98 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.440.7

1,896.83 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.460.7

2,007.94 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.480.7

2,261.90 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.4100.7

2,134.92 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.4120.7

3,015.87 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.4160.7

3,277.78 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.4180.7

3,404.76 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.4200.7

3,515.87 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.4220.7

3,642.86 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.4250.7

1,769.84 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.430.8

1,896.83 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.440.8

2,365.08 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.4120.8

2,888.89 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.4160.8

3,142.86 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.4180.8

3,277.78 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.4200.8

3,404.76 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.4220.8

3,515.87 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.4250.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie Zincatura Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (dettagli) NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico