• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dadi Clincati (Per lamiere sottili)【1,000 Pezzi per confezione】

Dadi Clincati (Per lamiere sottili)

Can be mounted onto thin plates with a thickness of 0.51 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMP-M2.5-SUS
SMP-M3-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)

500.00 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 102.50.45

500.00 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 1030.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzione Crimpatura Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (dettagli) Trattamento di passivazione
A(Max)(mm) 0.61 Spessore min.(mm) 0.64

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico