Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP-M3-1-TSC |
SP-M4-0-TSC |
SP-M5-2-TSC |
SP-M6-1-TSC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Unità di vendita | A(Max) (mm) | Spessore min. (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4542 Equiv.) | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 0.97 | 1 | 0.5 | ||
4.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4542 Equiv.) | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 0.77 | 0.8-1 | 0.7 | ||
2,814.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Scatola/confezione | 1.38 | 1.4 | 0.8 | ||
8.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.38 | 1.4 | 1 |
Loading...
Trattamento superficie | Verniciatura/rivestimento | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (dettagli) | Rivestimento in acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Materiale
Unità di vendita
A(Max)(mm)
Spessore min.(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali