• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Elementi di fissaggio per pannelli (Modello a guida universale)【100 Pezzi per confezione】

Elementi di fissaggio per pannelli (Modello a guida universale)

Floating universal type can absorb machining measurement errors; can be installed by hand and supports both Phillips head and flathead screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PF12-M3-0
PF12-M3-1
PF12-M3-2
PF12-M4-0
PF12-M4-1
PF12-M4-2
PF12-M5-0
PF12-M5-1
PF12-M5-2
PF12-M6-0
PF12-M6-1
PF12-M6-2
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNominale Dimensione G
(mm)

312.70 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1034.32

312.70 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1035.84

312.70 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1037.37

340.48 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1045.84

340.48 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1047.37

340.48 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1048.89

391.27 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1055.84

391.27 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1057.37

391.27 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1058.89

450.79 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1067.37

450.79 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 1068.89

450.79 €

100 Pezzi per confezione

Preventivo 10610.41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Applicazione Per pannello Trattamento superficie NA
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico