• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cobra Y Model (Driving Model Anchor)【50 Pezzi per confezione】

Cobra Y Model (Driving Model Anchor)

Easily assembled with only hammer strikes. Can dramatically reduce work time provided a dedicated assembly tool is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCB-Y-Y6100-SG
SCB-Y-Y6125-SG
SCB-Y-Y6150-SG
SCB-Y-Y650-SG
SCB-Y-Y675-SG
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza complessiva
(mm)

72.36 €

50 Pezzi per confezione

9 giorni 100

104.66 €

50 Pezzi per confezione

9 giorni 125

130.51 €

50 Pezzi per confezione

9 giorni 150

44.07 €

50 Pezzi per confezione

9 giorni 50

53.70 €

50 Pezzi per confezione

9 giorni 75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie Zincatura fusa
Profilo foro di montaggio NA Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera
Diametro esterno(mm) 6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico