Molla a disco BD (standard Iwata)【1-1,000 Pezzi per confezione】

Molla a disco BD (standard Iwata)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A spring for applying pressure. Eliminates bearing vibration and noise while also damping irregular rotations.
· Helps to increase bearing life and markedly simplify design and space.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BD-10
BD-13
BD-16
BD-19A
BD-19B
BD-22
BD-24
BD-26
BD-30
BD-32
BD-35A
BD-35B
BD-40
BD-42
BD-47
BD-52
BD-62
BD-80A
BD-80B
BD-85
BD-90A
BD-90B
BD-100A
BD-100B
BD-110A
BD-110B
BD-120A
BD-120B
BD-130A
BD-130B
BD-140A
BD-140B
BD-160A
BD-160B
BD-170A
BD-170B
BD-180A
BD-190A
BD-190B
BD-200A
BD-200B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico applicato D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Altezza libera Ho
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Total deflection amount
(mm)
Sales Unit Applicable Bearing Outer Diameter
(φ)
Applicable Bearing Internal Diameter
(φ)

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load9.86.20.40.20.2Box/Package103

0.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load12.87.20.50.250.25Box/Package134

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load15.88.20.550.250.3Box/Package165(4)

180.20 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Used for Light load18.89.20.650.30.35Box/Package196(5)

1.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load18.810.20.70.350.35Box/Package197

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load21.812.30.750.350.4Box/Package228(7)

2.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load23.714.30.90.40.5Low Quantity (can be purchased from one)249

0.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load25.714.30.90.40.5Box/Package269

2.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load29.717.41.10.40.7Low Quantity (can be purchased from one)3010

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load31.720.41.10.40.7Box/Package3212

2.12 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load34.620.41.10.40.7Box/Package3510

36.46 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Used for Light load34.622.41.20.50.7Box/Package3515

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load39.625.51.30.50.8Low Quantity (can be purchased from one)4017

3.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load41.625.51.40.50.9Box/Package4215

2.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load46.530.51.50.60.9Low Quantity (can be purchased from one)4720(17)

2.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load51.535.51.50.60.9Box/Package5225(20)

2.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load61.540.51.80.71.1Low Quantity (can be purchased from one)6230(25)

4.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10Used for Light load79.550.52.30.81.5Box/Package8035

4.85 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load79.555.52.30.81.5Box/Package8040

4.84 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load84.560.52.50.91.6Low Quantity (can be purchased from one)8545

6.91 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load89.560.52.50.91.6Box/Package9040

6.74 €

1 Disponibile 7 giorni 10Used for Light load89.565.52.50.91.6Box/Package9050

119.01 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10For Heavy Load9965.52.611.6Box/Package10045

9.26 €

1 Disponibile 7 giorni 10For Heavy Load9970.52.611.6Low Quantity (can be purchased from one)10055

12.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10For Heavy Load10970.52.71.251.45Box/Package11050

122.84 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10For Heavy Load10975.52.71.251.45Box/Package11060

148.29 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10For Heavy Load11975.52.81.251.55Box/Package12055

15.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10For Heavy Load11985.52.81.251.55Box/Package12065

164.44 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10For Heavy Load12985.53.21.251.95Box/Package13060

209.67 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10For Heavy Load12995.53.21.251.95Box/Package13075

204.86 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10For Heavy Load13990.53.251.252Box/Package14065

203.22 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10For Heavy Load1391013.251.252Box/Package14080

189.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10For Heavy Load1591013.51.52Box/Package16075

19.62 €

1 7 giorni 10For Heavy Load1591113.51.52Box/Package16090

216.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10For Heavy Load1691113.81.52.3Box/Package17080

33.66 €

1 7 giorni 10For Heavy Load1691213.81.52.3Box/Package17095

325.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10For Heavy Load1791214.222.2Box/Package18095

352.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10For Heavy Load1891214.322.3Box/Package19090

352.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10For Heavy Load1891314.322.3Box/Package190105

433.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10For Heavy Load1981314.522.5Box/Package20095

44.86 €

1 7 giorni 10For Heavy Load1981414.522.5Box/Package200110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spring Steel

Supporto tecnico