Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GS-2 |
GS-3.5 |
GS-4 |
GS-4.5 |
GS-5 |
GS-6 |
GS-8 |
GS-10 |
GS-14 |
GS-17 |
GS-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Unità di vendita | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.41 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 2 | Scatola/confezione | 2 | ||
62.28 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 3.5 | Scatola/confezione | 3.5 | ||
67.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 4 | Scatola/confezione | 4 | ||
1.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 4.5 | ||
80.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 5 | Scatola/confezione | 5 | ||
102.49 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 6 | Scatola/confezione | 6 | ||
134.76 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 8 | Scatola/confezione | 8 | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | ||
2.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 14 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 14 | ||
329.53 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | 17 | Scatola/confezione | 17 | ||
2.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 20 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Anello di fissaggio tipo GS | Materiale | Ferro |
---|---|---|---|---|---|
Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | Standard | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Unità di vendita
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali