• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anelli in ferro tipo GV (per alberi) (standard IWATA) fatti da IWATA DENKO【1-1,000 Pezzi per confezione】

Anelli in ferro tipo GV (per alberi) (standard IWATA) fatti da IWATA DENKO
  • Sconto volumi elevati
This is a high quality, high precision retaining ring engineered with advanced manufacturing technology under strict quality controls.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GV-12
GV-13
GV-14
GV-15
GV-16
GV-18
GV-20
GV-25
GV-28
GV-30
GV-32
GV-35
GV-40
GV-47
GV-60
GV-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Unità di vendita Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

0.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1012Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)12

138.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1013Scatola/confezione13

141.03 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1014Scatola/confezione14

0.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)15

0.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)16

221.67 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1018Scatola/confezione18

0.47 €

1 Disponibile 7 giorni 1020Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)20

0.75 €

1 Disponibile 7 giorni 1025Scatola/confezione25

287.37 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1028Scatola/confezione28

1.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)30

1.06 €

50 Disponibile 7 giorni 1032Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)32

366.67 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1035Scatola/confezione35

104.10 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 1040Scatola/confezione40

526.46 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1047Scatola/confezione47

3.47 €

10 Disponibile 7 giorni 1060Scatola/confezione60

3.92 €

10 Disponibile 7 giorni 1065Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anello tipo GV (per alberi) Materiale Ferro
Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio Standard Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico