Anelli in acciaio (per fori) tipo OV(standard IWATA) IWATA DENKO Made【1-100 Pezzi per confezione】

Anelli in acciaio (per fori) tipo OV(standard IWATA) IWATA DENKO Made
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This is a high quality, high precision retaining ring engineered with advanced manufacturing technology under strict quality controls.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OV-15
OV-16
OV-18
OV-19
OV-20
OV-22
OV-24
OV-26
OV-28
OV-30
OV-32
OV-35
OV-40
OV-42
OV-47
OV-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Unità di vendita Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

1.89 €

1 Disponibile 7 giorni 1015Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)15

0.31 €

100 Disponibile 7 giorni 1016Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)16

0.39 €

100 Disponibile 6 giorni 1018Scatola/confezione18

0.84 €

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)19

2.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1020Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)20

0.98 €

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1022Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)22

1.04 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1024Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)24

0.79 €

1 Disponibile 7 giorni 1026Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)26

2.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1028Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)28

0.92 €

50 Disponibile 6 giorni 1030Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)30

1.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1032Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)32

2.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1035Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)35

100.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1040Scatola/confezione40

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1042Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)42

2.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1047Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)47

2.74 €

10 Disponibile 7 giorni 1055Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per fori) Profilo Anello tipo OV (interno) Materiale Ferro
Con anello di ritenuta Finecorsa pista interna Tipo di metodo di montaggio Standard Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico