Rondella ondulata in ferro (Cuscinetto) (Standard IWATA) per IWATA DENKO【1-100 Pezzi per confezione】

Rondella ondulata in ferro (Cuscinetto) (Standard IWATA) per IWATA DENKO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Its superior abrasion resistance compared with other carbon steels makes it optimal for preloading a variety of bearings and spring applications with small loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BW-1
BW-2
BW-4
BW-5
BW-6
BW-7
BW-8
BW-9
BW-10
BW-11
BW-12
BW-13
BW-14
BW-15
BW-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore T
(mm)
Unità di vendita D.E. D
(mm)
Nominale

1.30 €

1 Disponibile 7 giorni 1019.70.25Scatola/confezione28.71

2.03 €

1 Disponibile 7 giorni 1021.50.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)30.42

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1026.10.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)35.14

1.21 €

0.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1029.30.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)38.35

2.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1029.80.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)39.86

1.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1031.90.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)457

1.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1039.80.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)49.98

1.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1045.80.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)609

3.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1051.80.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)69.810

4.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1057.30.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)77.811

6.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10650.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8712

6.66 €

3.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1069.50.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)9713

7.21 €

1 Disponibile 7 giorni 1079.70.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)106.314

644.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1087.50.55Scatola/confezione11615

793.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10990.6Scatola/confezione12616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Per lamiere corrugate Materiale Acciaio Materiale: acciaio Acciaio per molle
Trattamento superficie (Dettaglio) NA Tipo, rondelle elastiche Rondella ondulata

Supporto tecnico