Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1905-BLACK
Materiale | Nylon, poliammide PA6 | Profilo oggetto di montaggio | Piccolo 10,0X15,0 | Spessore piastra(mm) | 6.0-6.7 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per pannello | Colore | Nero | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Elementi di fissaggio girevoli, il codice articolo è il seguente: 1905-BLACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1905-BLACK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali