• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Niflock【1,200-1,500 Pezzi per confezione】

Niflock

Provides simple and quick continuous riveting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2500-BLACK
2501-BLACK
2502-BLACK
2503-BLACK
2504-BLACK
2507-BLACK
2508-BLACK
2509-BLACK
2513-BLACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale Profilo oggetto di montaggio Spessore piastra
(mm)

165.48 €

1,500 Pezzi per confezione

12 giorni 10Nylon, poliammide PA66φ4,00.5-5.0

133.33 €

1,500 Pezzi per confezione

12 giorni 10Nylon, poliammide PA66φ5.00.5-5.0

147.43 €

1,200 Pezzi per confezione

5 giorni 10Nylon, poliammide PA66φ6,0-6,56.0-10.0

122.77 €

1,500 Pezzi per confezione

12 giorni 10Nylon, poliammide PA66φ5.01.4-3.0

127.89 €

1,500 Pezzi per confezione

12 giorni 10Nylon, poliammide PA66φ5.03.0-6.0

126.98 €

1,200 Pezzi per confezione

12 giorni 10Nylon, poliammide PA66φ6.010.0-14.0

165.48 €

1,500 Pezzi per confezione

12 giorni 10Nylon, poliammide PA66φ5.03.5-7.5

202.38 €

1,500 Pezzi per confezione

64 giorni 10Nylon, poliammide PA66φ6.03.7-6.0

150.40 €

1,200 Pezzi per confezione

5 giorni 10POM+Nylon, poliammide PA66φ6.06.0-10.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per pannello Colore Nero Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico