Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
001W-BLACK |
020U-BLACK |
047K-BLACK |
057N-BLACK |
061X-BLACK |
0Z8Z-BLACK |
22K1-BLACK |
41B8-BLACK |
47Y6-BLACK |
49T4-BLACK |
111K-BLACK |
146D-BLACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Profilo oggetto di montaggio | Spessore piastra (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Nylon, poliammide PA6+POM | φ8.0 | 3.7~4.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Nylon, poliammide PA6+POM | φ8.0 | 1.5~4.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
26.36 € 12.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | PBT+POM | φ9,0 | 3.8~6.0 | Scatola/confezione | |
26.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | PP | φ8.0 | 2.0~3.5 | Scatola/confezione | ||
30.77 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | PP-G+POM | φ10.0 | 7,0-8.0 | Scatola/confezione | ||
25.10 € 11.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | POM | φ8.0 | 7,0-8.5 | Scatola/confezione | |
40.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | POM | φ6.0 | 3.5~5.0 | Scatola/confezione | ||
2.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | POM | φ6.0 | 3.5~5.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
45.86 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | PP-G+POM | φ8.0 | 0.7~2.8 | Scatola/confezione | ||
40.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Nylon, poliammide PA6+POM | φ10.0 | 4,0–5.5 | Scatola/confezione | ||
35.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | PP-G+POM | φ10.0 | 4,0-5.0 | Scatola/confezione | ||
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | PP-G+POM | φ7,0 | 2.1~2.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Applicazione | Per pannello | Colore | Nero |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Profilo oggetto di montaggio
Spessore piastra(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali