Rivetti in plastica (modello standard 1)【1-100 Pezzi per confezione】

Rivetti in plastica (modello standard 1)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Rivetti in resina per il fissaggio del pannello. La forza di estrazione è elevata e non traballa durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
060W-BLACK
0615-BLACK
2V67-BLACK
2W52-BLACK
23W7-BLACK
1028-BLACK
1053-BLACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Profilo oggetto di montaggio Spessore piastra
(mm)
Unità di vendita

0.35 €

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10PCφ3.05.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

19.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Nylon, poliammide PA6φ4,03.2Scatola/confezione

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nylon, poliammide PA6φ3.54,5-5.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nylon, poliammide PA6φ3.52,5-3.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.53 €

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10POMφ5.07,0-8.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.28 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nylon, poliammide PA6φ4,02,0-3.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nylon, poliammide PA6φ3,0~3,21.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per pannello Colore Nero

Supporto tecnico