Recoil Kit Serie da commercio (UNC)

Recoil Kit Serie da commercio (UNC)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Includes an insertion tool with tap handle functionality. A magnet-type extraction tool has also been set together with this.

[Features]
· A male screw repair kit for individual recoils that is widely used throughout the world in repair associated with industrial machinery, automobiles, and motorcycles.
· The following parts are included in the red plastic box.
· Drill for bottom hole (M12-1 / 2 or less), recoil tap #2 (HSS), recoil (length 1.5D), insertion tool (M12-1 / 2 or less, and includes tap handle), extraction tool with magnet (M12-1 / 2 or less).
· The spark plug kit includes a pilot tap.
· The pilot tap does not use a drill

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33048
33058
33068
33078
33088
33108
33528
33548
33568
33588
33608
33628
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro filettatura (inserita), pollici Pezzi contenuti in una conf.

66.45 €

34.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/4-2015

72.68 €

38.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105/16-1815

130.49 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8-1610

130.49 €

1 Disponibile 9 giorni 107/16-1410

102.02 €

1 Disponibile 9 giorni 101/2-1310

141.87 €

1 9 giorni 105/8-116

146.03 €

1 Disponibile 24 giorni 10#2-5615

146.03 €

1 Disponibile 24 giorni 10#4-4015

104.56 €

1 9 giorni 10#6-3215

104.56 €

1 9 giorni 10#8-3215

60.14 €

36.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10#10-2415

166.78 €

1 9 giorni 10#12-2415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Utensile Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Tipo di vite per maschiatura Filettatura unificata (grossa) Applicazione Inserimento/rimozione

Supporto tecnico