Blocco rincorsa (mm) SUS304

Blocco rincorsa (mm) SUS304
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Recoil lock type insert designed to stop bolts from loosening during severe vibration or temperature changes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15032
15033
15034
15042
15043
15053
15062
15063
15064
15082
15083
15084
15102
15103
15104
15122
15123
15124
15143
15162
15163
15164
15202
15203
15204
15242
15244
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro filettatura (inserita) M
(mm)
Lunghezza (dopo inserimento) L (D = diam. albero vite M)

2.02 €

1 Disponibile 71 giorni 1031D

2.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1031.5D

2.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1032D

1.48 €

0.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1041D

2.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1041.5D

2.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1051.5D

1.48 €

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061D

1.50 €

0.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061.5D

2.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1062D

1.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1081D

1.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1081.5D

2.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1082D

1.82 €

1 Disponibile 17 giorni 10101D

2.01 €

1 Disponibile 8 giorni 10101.5D

2.68 €

1 Disponibile 8 giorni 10102D

2.12 €

1 Disponibile 8 giorni 10121D

2.51 €

1 Disponibile 8 giorni 10121.5D

2.82 €

1 Disponibile 8 giorni 10122D

3.58 €

1 Disponibile 8 giorni 10141.5D

3.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10161D

4.62 €

1 Disponibile 8 giorni 10161.5D

5.14 €

1 Disponibile 8 giorni 10162D

5.29 €

1 Disponibile 8 giorni 10201D

6.35 €

1 Disponibile 8 giorni 10201.5D

7.61 €

1 Disponibile 8 giorni 10202D

8.53 €

1 Disponibile 8 giorni 10241D

12.96 €

1 Disponibile 8 giorni 10242D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Inserto a vite Applicazione Metallo leggero Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
A vite Grossa Intaglio Disponibile Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Metallo leggero Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione

Supporto tecnico