Inserti senza linguetta

Inserti senza linguetta
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The stress is dispersed throughout the entire engagement length, does not incur screw thread breaks, has increased holding power or tensile strength, and has greater fastening power than the original screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TNM-M2.5-0.45X1D
2TNM-M2.5-0.45X1.5D
2TNM-M2.5-0.45X2D
2TNM-M3-0.5X1D
2TNM-M3-0.5X1.5D
2TNM-M3-0.5X2D
2TNM-M4-0.7X1D
2TNM-M4-0.7X1.5D
2TNM-M4-0.7X2D
2TNM-M5-0.8X1D
2TNM-M5-0.8X1.5D
2TNM-M5-0.8X2D
2TNM-M6-1.0X1D
2TNM-M6-1.0X1.5D
2TNM-M6-1.0X2D
2TNM-M8-1.25X1D
2TNM-M8-1.25X1.5D
2TNM-M8-1.25X2D
2TNM-M10-1.5X1D
2TNM-M10-1.5X1.5D
2TNM-M10-1.5X2D
2TNM-M12-1.75X1D
2TNM-M12-1.75X1.5D
2TNM-M12-1.75X2D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro filettatura (inserita) M
(mm)
Lunghezza (dopo inserimento) L (D = diam. albero vite M) Passo
(mm)
Ambiente d'esercizio

2.33 €

1 Disponibile 8 giorni 102.51D0.45Apparecchiatura di fabbricazione

2.46 €

1 5 giorni 102.51.5D0.45Apparecchiatura di fabbricazione

2.51 €

1 Disponibile 8 giorni 102.52D0.45Apparecchiatura di fabbricazione

1.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1031D0.5-

1.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1031.5D0.5-

1.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1032D0.5-

1.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1041D0.7-

0.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1041.5D0.7-

0.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1042D0.7-

0.56 €

1 5 giorni 1051D0.8-

1.83 €

0.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1051.5D0.8-

1.45 €

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1052D0.8-

1.76 €

0.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061D1-

1.83 €

0.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061.5D1-

1.85 €

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1062D1-

1.85 €

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081D1.25-

1.78 €

0.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081.5D1.25-

1.94 €

0.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082D1.25-

2.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10101D1.5-

2.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10101.5D1.5-

2.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10102D1.5-

3.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10121D1.75Apparecchiatura di fabbricazione

4.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10121.5D1.75Apparecchiatura di fabbricazione

3.75 €

1.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10122D1.75Apparecchiatura di fabbricazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Inserto senza linguetta Applicazione Metallo leggero Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
A vite Grossa Intaglio NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Metallo leggero

Supporto tecnico