Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HK0509 |
HK2526 |
HK3026 |
HK6032 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Carico fatica (radiale) (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 72 | 40 | 7800 | 82000 | 139000 | 0.243 | |
- | 7.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | 95 | 35 | 5800 | 89000 | 184000 | 5.7 | |
- | 8.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 58 | 72 | 40 | 7800 | 82000 | 139000 | 6.8 | |
- | 27.11 € 17.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullo ago | Direzione del carico | Radiale | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Categoria 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row |
Dimensioni standard | Metric System | Caratteristiche | Standard | Materiale elemento rotante | Acciaio |
Con anello esterno | Piatto | Con fermo | Punzonatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Carico fatica (radiale)(KN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali