Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, a T [T]

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, a T [T]
  • Sconto volumi elevati
The material is high-strength stainless steel SCS13A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13A-T-1/2B
SCS13A-T-1/4B
SCS13A-T-1/8B
SCS13A-T-1B
SCS13A-T-2B
SCS13A-T-3/4B
SCS13A-T-3/8B
SCS13A-T-11/2B
SCS13A-T-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

7.36 €

1 6 giorni 1/2B(15A)

6.85 €

1 8 giorni 1/4B(8A)

6.05 €

1 Stesso giorno

Stock

1/8B(6A)

15.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)

41.47 €

1 8 giorni 2B(50A)

10.74 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

6.99 €

1 6 giorni 3/8B(10A)

27.14 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

23.53 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico